• 尊敬的客户,目前360浏览器打开我司网站出现不稳定的现象,建议您可以切换至360极速模式或更换其他浏览器使用,给您带来不便,我司深感歉意。

USB3.0/LAN转接器

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

型号
LAN-ADUSBRJ45G
LAN-ADUSBRJ45GBK
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
颜色 重量
(g)

246.00 元

20天 26

246.00 元

15天 26

Loading...

  1. 1

基本情报

尺寸 纵向 27 尺寸 横向 69 尺寸 进深 16
电源电压(V) 5 存取方式 CSMA/CD 电缆长度 105

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687