PC间USB2.0数据传输线

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

KB-USB-LINK3K

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

型号
KB-USB-LINK3K
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

178.63 元

当天

Loading...

  1. 1

基本情报

规格(CN1/CN2) USB2.0 连接器类型/CN1 A型公口 连接器类型/CN2 A型公口
长度(m) 1.8 产品类型 电缆・数据线 颜色
通讯速度(Mbps) 480/12/1.5

本页是PC间USB2.0数据传输线-型号KB-USB-LINK3K的详情页。
内有型号KB-USB-LINK3K的规格、尺寸等相关参数信息。

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687