• 尊敬的客户,目前360浏览器打开我司网站出现不稳定的现象,建议您可以切换至360极速模式或更换其他浏览器使用,给您带来不便,我司深感歉意。
  • 自2018年7月23日起,米思米(中国)精密机械贸易有限公司官网将启用全新域名:https://www.misumi.com.cn 。原域名(https://cn.misumi-ec.com)将同时停止使用。由此给你带来的不便,敬请谅解!
  • 2018/7/22 7:00 ~ 20:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解

φ22按钮(带灯钮)【10个装】

φ22按钮(带灯钮)

【用途】适用于交流50HZ,电压380V及以下,直流电压220V及以下的电讯、电力、机床、纺织、机械等各领域做控制电路、信号、连锁等配套使用
【注意事项】选型时,请注意各个字母表示的含义
【形状】圆
【LED有無】有
【接线方式】螺纹端子
【按钮颜色】绿/白/黄/红/蓝
【按钮动作】自复式/自锁式
【触头构成】1a,1b

PDF

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
LA135-11D/20A3-AC/DC24V-B
LA135-11D/20A3-AC/DC24V-G
LA135-11D/20A3-AC/DC24V-R
LA135-11D/20A3-AC/DC24V-W
LA135-11D/20A3-AC/DC24V-Y
LA135-11D/20A3-AC/DC220V-B
LA135-11D/20A3-AC/DC220V-G
LA135-11D/20A3-AC/DC220V-R
LA135-11D/20A3-AC/DC220V-W
LA135-11D/20A3-AC/DC220V-Y
LA135-11DS/20A3-AC/DC24V-B
LA135-11DS/20A3-AC/DC24V-G
LA135-11DS/20A3-AC/DC24V-R
LA135-11DS/20A3-AC/DC24V-W
LA135-11DS/20A3-AC/DC24V-Y
LA135-11DS/20A3-AC/DC220V-B
LA135-11DS/20A3-AC/DC220V-G
LA135-11DS/20A3-AC/DC220V-R
LA135-11DS/20A3-AC/DC220V-W
LA135-11DS/20A3-AC/DC220V-Y
型号参考价格
(未税价)
包装数量数量折扣一般
发货日
按钮操作 按钮颜色 输入电压

166.12 元

10个装

5天 自复位式AC/DC24V

166.12 元

10个装

5天 自复位式绿AC/DC24V

166.12 元

10个装

5天 自复位式AC/DC24V

166.12 元

10个装

5天 自复位式AC/DC24V

166.12 元

10个装

5天 自复位式AC/DC24V

166.12 元

10个装

5天 自复位式AC/DC220V

166.12 元

10个装

5天 自复位式绿AC/DC220V

166.12 元

10个装

5天 自复位式AC/DC220V

166.12 元

10个装

5天 自复位式AC/DC220V

166.12 元

10个装

5天 自复位式AC/DC220V

166.12 元

10个装

5天 [其它] 自锁式AC/DC24V

166.12 元

10个装

5天 [其它] 自锁式绿AC/DC24V

166.12 元

10个装

5天 [其它] 自锁式AC/DC24V

166.12 元

10个装

5天 [其它] 自锁式AC/DC24V

166.12 元

10个装

5天 [其它] 自锁式AC/DC24V

166.12 元

10个装

5天 [其它] 自锁式AC/DC220V

166.12 元

10个装

5天 [其它] 自锁式绿AC/DC220V

166.12 元

10个装

5天 [其它] 自锁式AC/DC220V

166.12 元

10个装

5天 [其它] 自锁式AC/DC220V

166.12 元

10个装

5天 [其它] 自锁式AC/DC220V

Loading...

  1. 1

基本情报

种类 带指示灯按钮 形状 圆形 防护有无
端子形状 引板端子 安装孔 φ22 触点配置 1c
代表规格(认证) CCC 尺寸 纵向(mm) 29.9 尺寸 横向(mm) 41.7
尺寸 进深(mm) 80.9 额定绝缘电压(V) 400 约定发热电流(A) 10
工频电压 2500V(交流有效值)1min 机械寿命(次) 100X10E+4 电气寿命(次) 50X10E+4
使用环境温度(℃) -25~+50 安装类别 III 污染等级 三级
头部防护等级 IP65

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687