• 尊敬的客户,目前360浏览器打开我司网站出现不稳定的现象,建议您可以切换至360极速模式或更换其他浏览器使用,给您带来不便,我司深感歉意。
  • 自2018年7月23日起,米思米(中国)精密机械贸易有限公司官网将启用全新域名:https://www.misumi.com.cn 。原域名(https://cn.misumi-ec.com)将同时停止使用。由此给你带来的不便,敬请谅解!
  • 2018/7/22 7:00 ~ 20:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解

限流器

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
GV1L3
LA9LB920
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
描述

163.18 元

161.55 元

30天 可与GV2G05匹配,约定发热电流:63A。电流有效值:1500A(不可调阈值)。紧固扭矩:2.2 N.m。

878.73 元

869.94 元

30天 可与GV2G05匹配,约定发热电流:63A。电流有效值:1000A(不可调阈值)。紧固扭矩:2.2 N.m。

Loading...

  1. 1

基本情报

备注 配线(单位mm2):硬线:一根导线,1.5…25,两根导线,1.5…10;软线:一根导线,1.5…25,两根导线,2.5…10;软线,带接线端子,一根导线,1.5…16,两根导线,1.5… 4 额定绝缘电压 690

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687