电动机断路器的外壳

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

型号
GV2MC01
GV2MC02
GV2MC03
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
外壳保护程度 重量
(g)

49.39 元

47.90 元

30天 IP41290

41.41 元

40.16 元

14天 IP55290

87.03 元

84.41 元

45天 IP55(当温度 <5°C)290

Loading...

  1. 1

基本情报

适用型号 适用于GV2ME 备注 应用:用于带或不带附件的电动机断路器(最多右边和左边各带一个附件) 描述 表面安装,双绝缘,可将盖密封,保护导电部分
安装位置 左、右

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687