• 尊敬的客户,目前360浏览器打开我司网站出现不稳定的现象,建议您可以切换至360极速模式或更换其他浏览器使用,给您带来不便,我司深感歉意。

SmartSlice CompoNet通信单元

SmartSlice CompoNet通信单元

・兼容CompoNet的单元在一个节点最多可以连接256点输入和256点输出。
・连接高达64个SmartSlice I/O单元。
・将I/O集中在一个从站:高达256点输入和256点输出。
・在一个从站混合不同的I/O类型以帮助节省空间。
・只需设置节点地址即可轻松启动。
・保持通信的同时在线更换SmartSlice I/O单元,将系统停机时间降至最低。
・提供智能功能监控操作状态,有助于预防性维护并提高运行率。
・注册伪SmartSlice I/O,减少未来扩展的设计工作。

PDF

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
GCN2-100
GRT1-AD2
GRT1-BT1-5
GRT1-CRT
GRT1-DA2C
GRT1-DA2V
GRT1-DRT
GRT1-END
GRT1-ID4
GRT1-ID4-1
GRT1-ID8
GRT1-OD4
GRT1-OD4-1
GRT1-OD8
GRT1-PD2
GRT1-ROS2
GRT1-TS2P
GRT1-TS2PK
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
规格 商品名 输入/输出

246.00 元

88天 4点输入PNP连接电缆PNP

1,885.97 元

5天 模拟量输入(电流/电压)模拟量I/O单元NPN

369.00 元

88天 含5个端子块的包端子块NPN

1,857.00 元

88天 连接高达64个SmartSliceI/O单元。(输入:最多32个字节,输出:最多32个字节)CompoNet通信单元NPN

1,885.97 元

88天 模拟量输出(电流)模拟量I/O单元PNP

1,885.97 元

88天 模拟量输出(电压)模拟量I/O单元NPN

1,836.77 元

88天 连接高达64个SmartSliceI/O单元。(输入:最多32个字节,输出:最多32个字节)数字I/O单元PNP

170.51 元

88天 终止SliceI/O终端所必需。末端单元NPN

410.00 元

88天 4点输入NPN数字I/O单元NPN

410.00 元

88天 4点输入PNP数字I/O单元PNP

569.86 元

88天 8点输入数字I/O单元NPN

410.00 元

88天 4点输出数字I/O单元NPN

410.00 元

88天 4点输出数字I/O单元PNP

612.00 元

88天 8点输出数字I/O单元NPN

246.00 元

88天 I/O电源的总电流消耗超过4A或将I/O电源作为单独系统时使用。I/O供电单元PNP

557.65 元

88天 继电器输出,2点数字I/O单元PNP

2,045.00 元

88天 温度输入(电阻温度计:Pt100)2点温度输入(电阻温度计)PNP

2,209.00 元

88天 温度输入(电阻温度计:Pt1000)2点温度输入(电阻温度计)PNP

Loading...

  1. 1

基本情报

安装方法 35mmDIN导轨安装 功耗 2.5W

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687