CRS1中继器单元

CRS1中继器单元
  • 促销截止 2018/05/31

・简单、智能的中继器单元使网络得到扩展。
・中继器单元可让CompoNet网络配线更轻松,且可扩展电缆长度。
・从主站单元串联中继器单元时,可以最多额外创建两个段层(即,在从站单元与主站单元之间最多分配2个中继器单元)。
・使用中继器单元的两个段层最多将网络扩展到1500m(波特率:93.75kbps)。
・防止较低级单元中的错误导致的整体系统崩溃。
・中继器单元允许在相同的网络中使用不同的电缆类型。
・通过分支线路或延长主线路实施各种网络布局。
・通过使用CompoNet的设置和监控软件,显示网络配置列表或识别错误位置。
・使用通信电源监控功能监控整个网络的电源。

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

CRS1-RPT01

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

型号
CRS1-RPT01
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

801.00 元

776.97 元

5天

Loading...

  1. 1

基本情报

安装方法 安装:DIN导轨或M4螺钉 保存环境湿度(%RH) 25~85(无结冰或结露) 保存环境温度(℃) -10~55
尺寸(mm) 95×50×42.3 产品名称 中继器单元

本页是CRS1中继器单元-型号CRS1-RPT01的详情页。
内有型号CRS1-RPT01的规格、尺寸等相关参数信息。

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687