• 尊敬的客户,目前360浏览器打开我司网站出现不稳定的现象,建议您可以切换至360极速模式或更换其他浏览器使用,给您带来不便,我司深感歉意。
  • 自2018年7月23日起,米思米(中国)精密机械贸易有限公司官网将启用全新域名:https://www.misumi.com.cn 。原域名(https://cn.misumi-ec.com)将同时停止使用。由此给你带来的不便,敬请谅解!
  • 2018/7/22 7:00 ~ 20:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解

安全I/O端子DST1系列

安全I/O端子DST1系列

・减少布线的分发式安全端子。
・产品系列包含4个型号,可容纳各种 I/O类型和I/O点数。
・可利用整个网络中的标准控制器监控安全系统。
・具备EN954-1(Cat.4)、ISO13849-1(PLe)和 IEC 61508 SIL3认证。
・DST1-XD0808SL-1还支持逻辑操作功能,实现在需要停止部分安全系统的应用中进行高速处理。

PDF

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
DST1-ID12SL-1
DST1-MD16SL-1
DST1-MRD08SL-1
DST1-XD0808SL-1
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
I/O点数 消耗 重量
(g)

4,208.10 元

7天 安全输入:12,测试输出:470mA420

4,633.32 元

88天 安全输入:8,安全输出(半导体):8,测试输出:450mA(输入)130mA(输出)420

4,997.99 元

88天 安全输入:8,安全输出(半导体):8,测试输出:480mA(输入)130mA(输出)600

5,097.04 元

88天 安全输入:4,安全输出(继电器):4,测试输出:450mA(输入)130mA(输出)420

Loading...

  1. 1

基本情报

安装方法 35mmDIN导轨 保存环境温度(℃) -40~70 电源电压 DC20.4~26.4V(DC24V -15%/+10%)
防护等级 IP20

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687