H5CN-Z系列石英计时器

H5CN-Z系列石英计时器
  • 促销截止 2018/05/31

・此系列为功能充实的DIN48×48mm石英计时器。
・99.99s、999.9s、99m59s区域的时间规格。
・2种电源输入模式——AC100~240和DC12~48。
・高10mm的LED数字显示容易读取。
・取得UL、CSA国际安全规格认证

PDF

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

Y92F-30

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
Y92F-30
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

11.16 元

10.82 元

当天

Loading...

  1. 1

基本情报

种类 其他 尺寸(mm) 58×48 品名 转接器

本页是H5CN-Z系列石英计时器-型号Y92F-30的详情页。
内有型号Y92F-30的规格、尺寸等相关参数信息。

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687