• 尊敬的客户,目前360浏览器打开我司网站出现不稳定的现象,建议您可以切换至360极速模式或更换其他浏览器使用,给您带来不便,我司深感歉意。
  • 2018/7/22 7:00 ~ 20:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解

V/F控制的变频器

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
3G3JZ-A2002
3G3JZ-A2004
3G3JZ-A2007
3G3JZ-A2015
3G3JZ-A2022
3G3JZ-A2037
3G3JZ-A4004
3G3JZ-A4007
3G3JZ-A4015
3G3JZ-A4022
3G3JZ-A4037
3G3JZ-AB002
3G3JZ-AB004
3G3JZ-AB007
3G3JZ-AB015
3G3JZ-AB022
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
适用电机容量
(kW)
输入电压 等级 额定输出容量
(kVA)
额定输出电流
(A)
冷却方式 重量
(g)

729.00 元

88天 0.2三相200V0.61.6自然风冷1.1

757.65 元

88天 0.4三相200V1.02.5自然风冷1.1

871.27 元

88天 0.75三相200V1.64.2自然风冷1.1

1,062.00 元

88天 1.5三相200V2.97.5强制冷却1.2

1,278.83 元

88天 2.2三相200V4.211强制冷却1.9

1,563.53 元

88天 3.7三相200V6.517强制冷却1.9

991.77 元

88天 0.4三相400V1.21.5自然风冷1.2

1,035.00 元

88天 0.75三相400V2.02.5自然风冷1.2

1,110.11 元

88天 1.5三相400V3.34.2强制冷却1.2

1,303.53 元

88天 2.2三相400V4.45.5强制冷却1.9

1,523.53 元

88天 3.7三相400V6.88.2强制冷却1.9

811.77 元

5天 0.2単相200V0.61.6自然风冷1.1

784.32 元

5天 0.4単相200V1.02.5自然风冷1.1

867.00 元

88天 0.75単相200V1.64.2自然风冷1.1

1,129.00 元

88天 1.5単相200V2.97.5强制冷却1.9

1,394.00 元

88天 2.2単相200V4.211强制冷却1.9

Loading...

  1. 1

基本情报

使用环境温度(℃) -10~50(盘内安装型),-10~40(紧密安装型) 使用环境湿度 90%RH以下(无结露) 保护结构 盘内安装型(IP20)
绝缘电阻 5MΩ以上(请勿进行绝缘电阻试验·耐压试验等) 备注 保存温度-20~60℃

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687