安全网络控制器

安全网络控制器
  • 促销截止 2018/05/31

・通过编程实现安全控制。
・紧凑型安全控制器。
・NE1A-SCPU01-V1内置16个安全输入和8个安全输出。NE1A-SCPU02内置40个安全输入和8个安全输出。
・采用安全网络,减少布线。最多可连接32个安全端子。
・可利用整个网络中的标准控制器监控安全系统。
・通过ISO13849-1 (PLe)和IEC 61508 SIL3认证。

PDF

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
NE1A-SCPU01-V1
NE1A-SCPU02
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
I/O点数 备注 重量
(g)

9,221.00 元

8,944.37 元

88天 安全输入:16/测试输出:4/安全输出:8通信电源:DC24V、15mA。内部电路电源:DC24V、230mA。I/O电源:DC24V、40mA(输入)120mA(输出),使用环境温度-10~55℃460

15,377.00 元

14,915.69 元

5天 安全输入:40/测试输出:8/安全输出:8通信电源:DC24V、15mA。内部电路电源:DC24V、280mA。I/O电源:DC24V、80mA(输入)150mA(输出),使用环境温度-10~55℃690

Loading...

  1. 1

基本情报

代表规格(认证) その他 安装方法 DIN导轨(IEC60715TH35-7.5/TH35-15) 保存环境湿度(%RH) 10~95(无结露)
保存环境温度(℃) -40~70 电源电压 DC11~25V 防护等级 IP20

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687