• 尊敬的客户,目前360浏览器打开我司网站出现不稳定的现象,建议您可以切换至360极速模式或更换其他浏览器使用,给您带来不便,我司深感歉意。
  • 2018/7/22 7:00 ~ 20:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解

NJ系列 NJ301 CPU单元

NJ系列 NJ301 CPU单元

【特长】
・搭载Intel®Atom™处理器,实现高速运算。
・在一个CPU中整合并执行顺序控制和运动控制。
・可通过EtherCAT对机械控制所需的视觉装置、驱动设备、I/O等输入输出设备同步进行控制。
・以符合IEC61131-3(及JIS B 3503)标准的标准指令为首,遵循PLCopen®的运动控制用Function Block等丰富的指令群适用于变量。
・高速性能、商用控制器具备的基本性能与可靠性并重。
・韩国电波法注册。

PDF

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

NJ301-1100

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
NJ301-1100
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
重量
(g)

18,094.11 元

5天 550

Loading...

  1. 1

基本情报

程序容量 5MB 标准 符合cULus、EC指令、NK、LR、KC。 CPU装置外形尺寸(mm) 90×90×90
使用环境温度(℃) 0~55 最大负载电流 1.90A 备注 使用环境湿度:10~90%RH(不凝露)
保护结构 控制柜内置型 运动轴数 4 输入输出点数/构成单元安装台数 2560点/40台(最多扩展3个机架)
变量容量 0.5MB:断电保持/2MB:断电不保存

本页是NJ系列 NJ301 CPU单元-型号NJ301-1100的详情页。
内有型号NJ301-1100的规格、尺寸等相关参数信息。

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687