TeSys F接触器用整流器

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

型号
DR5TE4S
DR5TE4U
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
额定工作电压 [Ue]
(V)
重量
(g)
适用范围 适用型号

1,674.59 元

1,624.35 元

45天 AC380~500(40~400)Hz100TeSys FLC1F400、LC1F500、LC1F630、LC1F800

1,674.59 元

1,624.35 元

30天 AC110~230(40~400)Hz100TeSys FLC1F400、LC1F500、LC1F630、LC1F800

Loading...

  1. 1

基本情报

类型 F800整流器

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687