• 尊敬的客户,目前360浏览器打开我司网站出现不稳定的现象,建议您可以切换至360极速模式或更换其他浏览器使用,给您带来不便,我司深感歉意。

信号发送用白炽灯泡

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

型号
DL1BA030
DL1BA110
DL1BA260
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
额定电源电压[Us]
(V)
备注

45.45 元

45.00 元

45天 AC/DC24灯座:BA15d

39.16 元

38.77 元

45天 AC110灯座:BA15d

39.16 元

38.77 元

45天 AC220~260灯座:BA15d

Loading...

  1. 1

基本情报

用途 开关(配件・其它) 说明 信号类型:恒定 尺寸(mm) 直径:18、长度:35
产品类型 白炽灯泡 信号颜色 透明 功耗(W) 6

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687