• 2018/7/15 9:00 ~ 11:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解

CR1-F型接触器用保护罩

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

型号
LA9F702
LA9F707
LA9F708
LA9F709
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
备注 适用范围 重量
(g)

150.61 元

45天 6个保护罩1套用于3极接触器CR1F150、CR1F185、LC1F150、LC1F185、LR9F5.63、LR9F5.67、LR9F5.69、LR9F63、LR9F67、LR9F69250

414.52 元

45天 8个保护罩1套用于4极接触器CR1F1854、LC1F1854、LC1F1504、CR1F1504300

568.17 元

45天 8个保护罩1套用于4极接触器LC1F2654、LC1F3304、CR1F2654、CR1F5004、LC1F2254、CR1F4004、LC1F4004、LC1F5004300

996.99 元

45天 8个保护罩1套用于4极接触器CR1F6304、LC1F6304300

Loading...

  1. 1

基本情报

极数 1 产品类型 动力端子保护罩

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687