• 尊敬的客户,目前360浏览器打开我司网站出现不稳定的现象,建议您可以切换至360极速模式或更换其他浏览器使用,给您带来不便,我司深感歉意。

强力德莱赛支架

强力德莱赛支架

[特长]
▪ 再生没有切断的砂轮、表面成凹凸状的砂轮面的锐利度和正圆形。
▪ 采用具有6个孔的轴承。
[用途]
▪ 研削砂轮研磨用。

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

型号
DH-240M
DH-265
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
全长
(mm)
宽度
(mm)
质量 TRUSCO代码 规格

114.30 元

5天~ 20048395g374-6437带刃(12片)约18mm

142.60 元

5天~ 26550730g215-7292带刃(12片)约18mm

Loading...

  1. 1

基本情报

产品类型 修整磨石

本分类中也有这种产品!

浏览过此产品的人也浏览过这种产品

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687