角向磨光机

点击图片可以放大图像显示

鼠标移至图上可放大图片

  • 根据数量多少打折

角向磨光机

参考价格(未税价):
2,601.05
发货日:
5天~

[特长]
▪ 小型轻质。
▪ 开关为卡扣式。
[用途]
▪ 用于金属的研削、除锈、除焊痕作业。

基本情报

  • 适用砂轮尺寸(外径)(mm)
    100
  • 空载转速(rpm)
    13500
  • 空气消耗量(m³/min)
    0.55
  • 使用空气压力(Mpa)
    0.62
  • 适用砂轮尺寸(厚度)(mm)
    6
  • 适用砂轮尺寸(内径)(mm)
    15
  • 排气方向
    侧边
  • 全长(mm)
    210
  • 主体・相关零件
    主体
  • 软管进入口
    NPT3/8
  • TRUSCO代码
    421-1677

商品相关问题咨询

在线咨询客服

电话邮件咨询

TEL 021-6710-8701
FAX 021-6710-8087
E-mail cs@misumi.sh.cn
型号
一般发货日

排序

  • 最快发货日
  • 最晚发货日
  • 清除选项
参考价格(未税价)

排序

  • 价格从低到高
  • 价格从高到低
  • 清除选项
数量
5天~
2,601.05

  • 根据数量多少打折
型号 : SP-6254GC
一般发货日 5天~
参考价格(未税价) 2,601.05

产品规格

  • 适用砂轮尺寸(外径)(mm)
    100
  • 空载转速(rpm)
    13500
  • 空气消耗量(m³/min)
    0.55
  • 使用空气压力(Mpa)
    0.62
  • 适用砂轮尺寸(厚度)(mm)
    6
  • 适用砂轮尺寸(内径)(mm)
    15
  • 排气方向
    侧边
  • 全长(mm)
    210
  • 主体・相关零件
    主体
  • 软管进入口
    NPT3/8
  • TRUSCO代码
    421-1677
  • 质量(g)
    1800

Loading...

系统正在搜寻,请稍后。

取消

您可以通过规格尺寸下方的过滤条件进行筛选。

  1. 1

本分类中也有这种产品!

浏览过此产品的人也浏览过这种产品

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687