• 尊敬的客户,目前360浏览器打开我司网站出现不稳定的现象,建议您可以切换至360极速模式或更换其他浏览器使用,给您带来不便,我司深感歉意。
更换式防尘面具 406
  • 根据数量多少打折

更换式防尘面具 406

参考价格(未税价):
1,096.54
发货日:
5天~

[特长]
▪ 本产品采用考虑了与带兜头帽的防护服并用的形式,不易损伤目镜。
▪ 即使佩戴有安全帽,也可稳定穿戴面具,并且提升了传声器的性能。
▪ 使用了不遮挡视野的薄型过滤器L4N。
[用途]
▪ 石棉去除作业:适用呼吸用防护用具2级分类品。
▪ 适用于1级二恶英类对策作业。
▪ 石棉作业。(防护用具2级分类品)

基本情报

  • 产品用途
    替换式防尘
  • 产品类型
    口罩主体
  • 规格(标准)
    RL3
  • 纵向X横向(mm)
    190x158
  • 颗粒收集效率(%)
    99.9
  • 吸气抵抗力(Pa)
    160以下
  • 适合口罩
    过滤材料:L4N(另售)
  • TRUSCO代码
    406-4445
  • 内部容量
    1个

商品相关问题咨询

在线咨询客服

电话邮件咨询

TEL 021-6710-8701
FAX 021-6710-8087
E-mail cs@misumi.sh.cn
型号
内部容量

筛选条件

  • 1个
  • 清除选项
一般发货日

排序

  • 最快发货日
  • 最晚发货日
  • 清除选项
参考价格(未税价)

排序

  • 价格从低到高
  • 价格从高到低
  • 清除选项
数量
1个
5天~
1,096.54

  • 根据数量多少打折
型号 : DR185L4N-1
一般发货日 5天~
参考价格(未税价) 1,096.54
包装数 1个

产品规格

  • 产品用途
    替换式防尘
  • 产品类型
    口罩主体
  • 规格(标准)
    RL3
  • 纵向X横向(mm)
    190x158
  • 颗粒收集效率(%)
    99.9
  • 吸气抵抗力(Pa)
    160以下
  • 适合口罩
    过滤材料:L4N(另售)
  • TRUSCO代码
    406-4445
  • 质量(g)
    400
  • 规格
    第TM440号
  • 用途
    除石棉作业:适用于2类呼吸防护用品,适用于1级二恶英类去除作业
  • 特长
    本产品考虑了与带兜帽防护服的并用,目镜不易损伤。即使佩戴有安全帽,也可稳定穿戴面具,并且提升了传声器的性能。

Loading...

系统正在搜寻,请稍后。

取消

您可以通过规格尺寸下方的过滤条件进行筛选。

  1. 1

本分类中也有这种产品!

浏览过此产品的人也浏览过这种产品

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687