更换式防尘口罩 126
  • 根据数量多少打折

更换式防尘口罩 126

参考价格(未税价):
409.62
发货日:
5天~

[特长]
▪ 内置有传声器。戴着口罩也能清楚地对话。
▪ 混合了活性炭纤维且经过拒水性、拒油性处理的高性能型产品。
[用途]
▪ 石棉作业:适用于呼吸防护用品分类4。

基本情报

  • 产品类型
    口罩主体
  • 规格(标准)
    RL2
  • 纵向X横向(mm)
    125x108
  • 尺寸
    M
  • 颗粒收集效率(%)
    96以上
  • 吸气抵抗力(Pa)
    65以下
  • 适合口罩
    过滤材料:U2W(另售)
  • TRUSCO代码
    126-4079
  • 内部容量
    1个

商品相关问题咨询

在线咨询客服

电话邮件咨询

TEL 021-6710-8701
FAX 021-6710-8087
E-mail cs@misumi.sh.cn
型号
内部容量

筛选条件

  • 1个
  • 清除选项
一般发货日

排序

  • 最快发货日
  • 最晚发货日
  • 清除选项
参考价格(未税价)

排序

  • 价格从低到高
  • 价格从高到低
  • 清除选项
数量
1个
5天~
409.62

  • 根据数量多少打折
型号 : DR-80U2W
一般发货日 5天~
参考价格(未税价) 409.62
包装数 1个

产品规格

  • 产品类型
    口罩主体
  • 规格(标准)
    RL2
  • 纵向X横向(mm)
    125x108
  • 尺寸
    M
  • 颗粒收集效率(%)
    96以上
  • 吸气抵抗力(Pa)
    65以下
  • 适合口罩
    过滤材料:U2W(另售)
  • TRUSCO代码
    126-4079
  • 质量(g)
    215
  • 规格
    第TM13号
  • 用途
    石棉作业:适用于4类呼吸保护用具
  • 特长
    内置有传声器。戴着口罩也能清楚地对话。

Loading...

系统正在搜寻,请稍后。

取消

您可以通过规格尺寸下方的过滤条件进行筛选。

  1. 1

本分类中也有这种产品!

浏览过此产品的人也浏览过这种产品

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687