• 尊敬的客户,目前360浏览器打开我司网站出现不稳定的现象,建议您可以切换至360极速模式或更换其他浏览器使用,给您带来不便,我司深感歉意。
  • 2018/7/22 7:00 ~ 20:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
更换式防尘口罩 420-3356
  • 根据数量多少打折

更换式防尘口罩 420-3356

参考价格(未税价):
230.04
发货日:
5天~

[特长]
▪ 滤材含活性碳纤维,可去除焊接时产生的有毒臭氧。具有拒水性及拒油性。
▪ 过滤材料的面积大,呼吸顺畅。
▪ 可去除难闻的气味以及焊接时产生的有毒臭氧。
[用途]
▪ 可用于焊接作业。
▪ 石棉作业:适用于呼吸防护用品分类4。

基本情报

  • 产品类型
    口罩主体
  • 规格(标准)
    RL2
  • 纵向X横向(mm)
    124x99
  • 尺寸
    M
  • 吸气抵抗力(Pa)
    80以下
  • 适合口罩
    过滤材料:U2K(另售)
  • TRUSCO代码
    420-3356
  • 内部容量
    1个

商品相关问题咨询

在线咨询客服

电话邮件咨询

TEL 021-6710-8701
FAX 021-6710-8087
E-mail cs@misumi.sh.cn
型号
内部容量

筛选条件

  • 1个
  • 清除选项
一般发货日

排序

  • 最快发货日
  • 最晚发货日
  • 清除选项
参考价格(未税价)

排序

  • 价格从低到高
  • 价格从高到低
  • 清除选项
数量
1个
5天~
230.04

  • 根据数量多少打折
型号 : DR76DSU2K-M
一般发货日 5天~
参考价格(未税价) 230.04
包装数 1个

产品规格

  • 产品类型
    口罩主体
  • 规格(标准)
    RL2
  • 纵向X横向(mm)
    124x99
  • 尺寸
    M
  • 吸气抵抗力(Pa)
    80以下
  • 适合口罩
    过滤材料:U2K(另售)
  • TRUSCO代码
    420-3356
  • 质量(g)
    165
  • 规格
    第TM503号
  • 用途
    焊接作业石棉作业:适用于4类呼吸防护用品
  • 特长
    滤材含活性碳纤维,可去除焊接时产生的有毒臭氧。具有拒水性、拒油性。过滤材料的面积大,呼吸顺畅。可去除难闻的气味以及焊接时产生的有毒臭氧。

Loading...

系统正在搜寻,请稍后。

取消

您可以通过规格尺寸下方的过滤条件进行筛选。

  1. 1

本分类中也有这种产品!

浏览过此产品的人也浏览过这种产品

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687