“涂装防护面具”吸收罐

“涂装防护面具”吸收罐

参考价格(未税价):
28.20
发货日:
5天~

可去除稀释剂、甲苯、四氯乙烯、二甲苯、汽油等有机溶剂产生的气体。

基本情报

  • 产品用途
    防毒
  • 产品类型
    替换部件
  • 详细类型
    吸收罐
  • 适合口罩
    DPM-77TM
  • 吸气抵抗力(Pa)
    280以下
  • TRUSCO代码
    137-1991
  • 内部容量
    1个

商品相关问题咨询

在线咨询客服

电话邮件咨询

TEL 021-6710-8701
FAX 021-6710-8087
E-mail cs@misumi.sh.cn
型号
内部容量

筛选条件

  • 1个
  • 清除选项
一般发货日

排序

  • 最快发货日
  • 最晚发货日
  • 清除选项
参考价格(未税价)

排序

  • 价格从低到高
  • 价格从高到低
  • 清除选项
数量
1个
5天~
28.20

型号 : DPM-77TMF
一般发货日 5天~
参考价格(未税价) 28.20
包装数 1个

产品规格

  • 产品用途
    防毒
  • 产品类型
    替换部件
  • 详细类型
    吸收罐
  • 适合口罩
    DPM-77TM
  • 吸气抵抗力(Pa)
    280以下
  • TRUSCO代码
    137-1991
  • 质量(g)
    75
  • 国家检测
    国家检测标准等级S1合格品(第TN5号)
  • 配件
    带有机气体用吸收罐,具有S1类防尘功能
  • 突破时间(min)
    170以上
  • 用途
    可以用于使用有机溶剂的涂装作业(清洗、粘结时的作业)
  • 特长
    可去除稀释剂、甲苯、四氯乙烯、二甲苯、汽油等有机溶剂产生的气体。轻质小型防毒面具。可以确保大视野的新设计。穿戴时接触脸面的部分使用了亲和肌肤型苯乙烯系弹性树脂。

Loading...

系统正在搜寻,请稍后。

取消

您可以通过规格尺寸下方的过滤条件进行筛选。

  1. 1

本分类中也有这种产品!

浏览过此产品的人也浏览过这种产品

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687