太阳能工作灯用支架

太阳能工作灯用支架

参考价格(未税价):
34.00
发货日:
9天~

[特长]
▪ 太阳能工作灯用支架
[用途]
▪ 可以用来安装LED工作灯。

基本情报

商品相关问题咨询

在线咨询客服

电话邮件咨询

TEL 021-6710-8701
FAX 021-6710-8087
E-mail cs@misumi.sh.cn
型号
内部容量

筛选条件

  • 1台
  • 清除选项
一般发货日

排序

  • 最快发货日
  • 最晚发货日
  • 清除选项
参考价格(未税价)

排序

  • 价格从低到高
  • 价格从高到低
  • 清除选项
数量
1台
9天~
34.00

型号 : TR-BRA
一般发货日 9天~
参考价格(未税价) 34.00
包装数 1台

产品规格

  • 产品类型
    彩色路锥用选购件
  • 选购件
    施工灯
  • TRUSCO代码
    415-4827
  • 质量(g)
    53
  • 特点
    太阳能电池板规格的小型产品。夜间自动亮灯。内置蓄电池。
  • 用途
    用于工作灯。
  • 连续照明时间
    90小时(满充电时)
  • 插入口内径(mm)
    39

Loading...

系统正在搜寻,请稍后。

取消

您可以通过规格尺寸下方的过滤条件进行筛选。

  1. 1

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687