• 尊敬的客户,目前360浏览器打开我司网站出现不稳定的现象,建议您可以切换至360极速模式或更换其他浏览器使用,给您带来不便,我司深感歉意。
  • 2018/7/22 7:00 ~ 20:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解

・手推车用收纳包 TOP-DBM

・手推车用收纳包 TOP-DBM

【特长】
・可充分利用手推车的死角。
・可轻松安装在手推车的手柄部。
・可将手推车作业中所需工具类放置在身边,使作业顺利进行。
・利用强力磁铁吸附在手推车上。
・安装简单、搬运方便。
【用途】
・多用于搬运商品或拣选等作业时。

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

TOP-DBM

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

型号
TOP-DBM
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
质量
(g)
质地厚度
(mm)
可安装的最大宽度 容量

129.50 元

5天~ 2900.5600mm1个

Loading...

  1. 1

基本情报

产品类型 搬运车 主体材质 树脂制 主体/选购件 选购件
产品种类 磁铁安装 颜色 黑色 长度(mm) 35
宽度(mm) 365 高度(mm) 315 TRUSCO编码 362-9449
选购件平均负载(kg) 3kg 容量 1个

本页是・手推车用收纳包 TOP-DBM-型号TOP-DBM的详情页。
内有型号TOP-DBM的规格、尺寸等相关参数信息。

本分类中也有这种产品!

浏览过此产品的人也浏览过这种产品

技术支持窗口