• 尊敬的客户,目前360浏览器打开我司网站出现不稳定的现象,建议您可以切换至360极速模式或更换其他浏览器使用,给您带来不便,我司深感歉意。
  • 2018/7/22 7:00 ~ 20:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解

平板车用 拣选箱

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

型号
100PB-2
100PB-H
300PB-2
300PB-H
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
适用台车机种 TRUSCO编码 质量
(g)
手柄表面处理 产品材质 容量

245.90 元

5天~ SD100型、MP700型2层和3层平板车258-83582100烤漆1个

244.40 元

5天~ SD100、200型、MP700型、MP800型、SH-3型手推式平板车258-83742000烤漆1个

272.90 元

5天~ SD300型、MP900型、ND900型双层和三层平板车258-83662600烤漆1个

269.80 元

5天~ SD300型、500型、MP900型、ND1200型、SH-2型、SH-1型手推式平板车258-83822400烤漆1个

Loading...

  1. 1

基本情报

产品类型 搬运车 主体材质 钢制 主体/选购件 选购件
容量 1个

本分类中也有这种产品!

浏览过此产品的人也浏览过这种产品

技术支持窗口