• 尊敬的客户,目前360浏览器打开我司网站出现不稳定的现象,建议您可以切换至360极速模式或更换其他浏览器使用,给您带来不便,我司深感歉意。
  • 2018/7/22 7:00 ~ 20:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解

锥度规

锥度规

[特长]
▪ 在利用宽幅锥体测量管的内径、孔径时使用。
▪ 块数为4块。
▪ 淬火加工品。
[用途]
▪ 可以用于槽、间隙等的测量。

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

TG-267M

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

型号
TG-267M
型号数量折扣一般
发货日
材质 用途 质量
(g)
仪器误差
(mm)
特点
9天~ 不锈钢(SUS420J2)可以用于槽、间隙等的测量。80±0.05在利用宽幅锥体测量管的内径、孔径时使用。块数为4块。淬火加工品。

Loading...

  1. 1

基本情报

测量范围(mm) 1~29(0.05目盛) 薄片数(张) 4 长度(mm) 144
TRUSCO代码 229-5717

本页是锥度规-型号TG-267M的详情页。
内有型号TG-267M的规格、尺寸等相关参数信息。

本分类中也有这种产品!

浏览过此产品的人也浏览过这种产品

  • 锥度规
    锥度规

    TRUSCO [日本]

    发货日: 9天~

  • 锥度规
    锥度规

    TRUSCO [日本]

    发货日: 9天~

  • 锥度规
    锥度规

    TRUSCO [日本]

    发货日: 9天~

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687