• 尊敬的客户,目前360浏览器打开我司网站出现不稳定的现象,建议您可以切换至360极速模式或更换其他浏览器使用,给您带来不便,我司深感歉意。
  • 自2018年7月23日起,米思米(中国)精密机械贸易有限公司官网将启用全新域名:https://www.misumi.com.cn 。原域名(https://cn.misumi-ec.com)将同时停止使用。由此给你带来的不便,敬请谅解!
  • 2018/7/22 7:00 ~ 20:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
防震手套【适合振动作业】
  • 根据数量多少打折

防震手套【适合振动作业】

参考价格(未税价):
471.41
发货日:
5天~

[特长]
▪ 适用于各种振动工具、防震性能优异的防护用品。
▪ 拆下重要部位的关节部后安装上防震材料后,握持部变软,提高了功能性、作业性。
▪ 本产品完全符合日本工业规格(JIS)的各基准值(ISO10819・JIS T 8114认证合格)。
[用途]
▪ 用于所有振动作业。

基本情报

商品相关问题咨询

在线咨询客服

电话邮件咨询

TEL 021-6710-8701
FAX 021-6710-8087
E-mail cs@misumi.sh.cn
型号
内部容量

筛选条件

  • 1双
  • 清除选项
一般发货日

排序

  • 最快发货日
  • 最晚发货日
  • 清除选项
参考价格(未税价)

排序

  • 价格从低到高
  • 价格从高到低
  • 清除选项
数量
T-1
1双
5天~
471.41

  • 根据数量多少打折
型号 : T-1
一般发货日 5天~
参考价格(未税价) 471.41
包装数 1双

产品规格

  • 产品类型
    皮手套
  • 规格
    手掌加厚型
  • 使用用途
    防振
  • 皮手套种类
    头层皮革
  • 尺寸
    通用
  • 全长(cm)
    26
  • 手掌圆周(cm)
    28
  • 中指长度(cm)
    9
  • TRUSCO代码
    253-7494
  • 重量(g)
    200
  • 颜色
    黄色/黑色
  • 特点
    对应各种震动工具、防震性能优异的保护器具。在关键处的关节部分以外安装防震材料,把握感觉很柔软,并且提高了机能性和作业性。
  • 用途
    所有振动作业
  • 厚度(mm)
    12.5
  • 规格
    ISO10819・JIS T 8114合格认证品
  • 手掌部
    天然牛表皮革
  • 手背部
    天然牛表皮革
  • 抗振材料
    海绵(橡胶、聚氨酯)

Loading...

系统正在搜寻,请稍后。

取消

您可以通过规格尺寸下方的过滤条件进行筛选。

  1. 1

本分类中也有这种产品!

浏览过此产品的人也浏览过这种产品

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687