精密模具用油石【10个装】

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

型号
YC-15
YC-30
YC-60
YF-15
YF-30
YF-60
YM-15
YM-30
YM-60
型号包装数量数量折扣一般
发货日
粒度
(#)
厚度T
(mm)
颜色 包装数
(根)

10个装

9天~ 1501.5黑色10

10个装

9天~ 1503黑色10

10个装

9天~ 1506黑色10

10个装

9天~ 6001.5灰色10

10个装

9天~ 6003灰色10

10个装

9天~ 6006灰色10

10个装

9天~ 3201.5粉色10

10个装

9天~ 3203粉色10

10个装

9天~ 3206粉色10

Loading...

  1. 1

基本情报

产品类型 模具用磨石 全长L(mm) 100 宽度W(mm) 6

本分类中也有这种产品!

浏览过此产品的人也浏览过这种产品

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687