• 2018/1/21 14:00 ~ 1/22 5:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解

Z钻头用插入式刀片

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

型号
9CMT4
9CMT6
9CMT7
9CMT9
型号数量折扣一般
发货日
孔径(钻头直径)D
(mm)
适用钻头 内切圆(φ)
(mm)
厚度
(mm)
刀尖R
(mm)
材质 详细 注意事项
11天 1.9COMZ16~20.54.761.980.4涂层(PR630)嵌入刀片不是正方形、为凌形86°。对于对角线的形状在外周2角、里边2角、合計4角可以使用。请注意对于嵌入式刀片的安装
9天 2.8COMZ21~26/COMZ43~556.352.380.4涂层(PR630)嵌入刀片不是正方形、为凌形86°。对于对角线的形状在外周2角、里边2角、合計4角可以使用。请注意对于嵌入式刀片的安装
9天 3.4COMZ26.5~35/COMZ56~657.943.180.8涂层(PR630)嵌入刀片不是正方形、为凌形86°。对于对角线的形状在外周2角、里边2角、合計4角可以使用。请注意对于嵌入式刀片的安装
11天 4.4COMZ36~42/COMZ66~809.5253.180.8涂层(PR630)嵌入刀片不是正方形、为凌形86°。对于对角线的形状在外周2角、里边2角、合計4角可以使用。请注意对于嵌入式刀片的安装

Loading...

  1. 1

基本情报

工件材料 普通钢 / 铸铁 有无涂层

本分类中也有这种产品!

浏览过此产品的人也浏览过这种产品

  • Z钻头
    Z钻头

    NIKKEN KOSAKUSYO [日本]

    发货日: 9天~

  • ZMAC钻孔组件
    ZMAC钻孔组件

    NIKKEN KOSAKUSYO [日本]

    发货日: 11天~

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687