• 尊敬的客户,目前360浏览器打开我司网站出现不稳定的现象,建议您可以切换至360极速模式或更换其他浏览器使用,给您带来不便,我司深感歉意。
  • 2018/7/22 7:00 ~ 20:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解

研磨用防烧结剂

研磨用防烧结剂

[特长]
▪ 涂敷在研磨砂带或研磨轮上,可抑制烧结。
▪ 延长研磨砂带或研磨轮的寿命,使加工面更加精细。
[用途]
▪ 可以用于防止研磨砂带或研磨轮等的堵塞、烧结。

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

TYB-190

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

型号
TYB-190
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
质量
(g)
特点 用途

79.10 元

5天~ 360砂带和砂轮通过涂布可抑制燃烧。可延长砂带和砂轮使用寿命、可使加工面变细。砂带和砂轮等的防堵塞、防燃烧。

Loading...

  1. 1

基本情报

横宽(mm) 190 纵深(mm) 51 高度(mm) 51
TRUSCO代码 400-4434

本页是研磨用防烧结剂-型号TYB-190的详情页。
内有型号TYB-190的规格、尺寸等相关参数信息。

本分类中也有这种产品!

浏览过此产品的人也浏览过这种产品

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687