数显外径千分尺

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
B302-003
B302-004
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
最大测量长度(范围选择)
(mm)

295.32 元

当天 0~25

358.11 元

当天 25~50

Loading...

  1. 1

基本情报

种类 标准千分尺 显示方式 数显式 有无测量数据输出端子
分度值(mm) 0.001 示值误差(mm) 0.002

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687