单柱数显高度尺

单柱数显高度尺

点击图片可以放大图像显示

鼠标移至图上可放大图片

  • 单柱数显高度尺
  • 单柱数显高度尺
  • 单柱数显高度尺
  • 单柱数显高度尺
  • 单柱数显高度尺
  • 单柱数显高度尺
  • 单柱数显高度尺

不锈钢尺架,光洁稳重的底座;测量范围可延伸8.1mm;公英制转换随意零位设置;自动关机;预看记忆功能,相对测量与绝对测量转换,可与计算机联结进行数据输出。

PDF

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
219-070
B219-069
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
仪器误差
(mm)
测量范围 示值误差
(mm)

1,011.23 元

当天 0.050~500mm/0~20in0.05

668.63 元

当天 0.040~300mm/0~12in0.04

Loading...

  1. 1

基本情报

产品类型 高度游标卡尺 显示方式 数显式 有无测量数据输出端子
分度值(mm) 0.01mm/0.0005in 最大测速(m/s) 1.5

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687