数显深度卡尺-平头

数显深度卡尺-平头

不锈钢尺身;LCD液晶显示,字符高度4.7mm;按键:开/关,置零,公英制转换;非接触性电容式测量系统;数据输出接口

PDF

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
218-066
B218-065
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
测量范围
(mm)
示值误差
(mm)

353.26 元

当天 0~3000.04

226.96 元

当天 0~2000.03

Loading...

  1. 1

基本情报

产品类型 深度规 显示形式 数显式 仪器误差(mm) 0.01
有无测量数据输出端子 最大测速(m/s) 1.5

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687