游标深度卡尺

游标深度卡尺

点击图片可以放大图像显示

鼠标移至图上可放大图片

  • 游标深度卡尺
  • 游标深度卡尺
  • 游标深度卡尺
  • 游标深度卡尺
  • 游标深度卡尺
  • 游标深度卡尺
  • 游标深度卡尺
  • 游标深度卡尺

采用优质钢材经良好热处理及表面处理加工而成;具有精度高、寿命长、耐锈蚀、使用方便等特点;主要用于测量阶梯形、盲孔、曲槽等工件的深度

PDF

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

204-036

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
204-036
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

251.13 元

当天

Loading...

  1. 1

基本情报

产品类型 深度规 显示形式 数显式 测量范围(mm) 0~500
仪器误差(mm) 0.02 有无测量数据输出端子 示值误差(mm) ±0.05

本页是游标深度卡尺-型号204-036的详情页。
内有型号204-036的规格、尺寸等相关参数信息。

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687