组合角尺

组合角尺

参考价格(未税价):
226.24
发货日:
当天

适用于机械加工,木模加工的角度测量,深度测量,高度测量和角度划线等。

基本情报

  • 产品类型
    其它
  • 示值误差
    ±15′
  • 分度值
  • 角度(°)
    0~180
  • 刻度

商品相关问题咨询

在线咨询客服

电话邮件咨询

TEL 021-6710-8701
FAX 021-6710-8087
E-mail cs@misumi.sh.cn
型号
一般发货日

排序

  • 最快发货日
  • 最晚发货日
  • 清除选项
参考价格(未税价)

排序

  • 价格从低到高
  • 价格从高到低
  • 清除选项
数量
当天
226.24

型号 : 215-058
一般发货日 当天
参考价格(未税价) 226.24

产品规格

  • 产品类型
    [其它] 其它
  • 示值误差
    ±15′
  • 分度值
  • 角度(°)
    0~180
  • 刻度

Loading...

系统正在搜寻,请稍后。

取消

您可以通过规格尺寸下方的过滤条件进行筛选。

  1. 1

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687