游标万能角度尺

点击图片可以放大图像显示

鼠标移至图上可放大图片

产品目录

游标万能角度尺

参考价格(未税价):
193.48 元~
发货日:
当天

适用于测量各种形状的零件与样板的内外角度

基本情报

商品相关问题咨询

在线咨询客服

电话邮件咨询

TEL 021-6710-8701
FAX 021-6710-8087
E-mail cs@misumi.sh.cn
型号
最小显示(°)

筛选条件

  • 2
  • 5
  • 清除选项
示值误差

筛选条件

  • ±2′
  • ±5′
  • 清除选项
分度值

筛选条件

  • 2''
  • 5''
  • 清除选项
测量范围

筛选条件

  • 0~320°
  • 0~360°
  • 清除选项
一般发货日

排序

  • 最快发货日
  • 最晚发货日
  • 清除选项
参考价格(未税价)

排序

  • 价格从低到高
  • 价格从高到低
  • 清除选项
数量
2
±2′
2''
0~320°
当天
197.91

型号 : 214-056
一般发货日 当天
参考价格(未税价) 197.91

产品规格

  • 产品类型
    [其它] 万能角度尺
  • 最小显示(°)
    2
  • 杆类型
    2根杆
  • 示值误差
    ±2′
  • 分度值
    2''
  • 测量范围
    0~320°
5
±5′
5''
0~360°
当天
193.48

型号 : 214-057
一般发货日 当天
参考价格(未税价) 193.48

产品规格

  • 产品类型
    [其它] 万能角度尺
  • 最小显示(°)
    5
  • 杆类型
    2根杆
  • 示值误差
    ±5′
  • 分度值
    5''
  • 测量范围
    0~360°

Loading...

系统正在搜寻,请稍后。

取消

您可以通过规格尺寸下方的过滤条件进行筛选。

  1. 1

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687