SK型框式水平仪

点击图片可以放大图像显示

鼠标移至图上可放大图片

产品目录

SK型框式水平仪

参考价格(未税价):
283.94
发货日:
当天

【特长】
・水平仪主要应用于检验各种机床及其它类型设备导轨的直线度和设备安装的水平位置,垂直位置。
・它也能应用于小角度的测量。
・带有V型槽的工作面,还可测量圆柱工件的安装平行度,以及安装的水平位置和垂直位置。

基本情报

  • 产品类型
    水平仪
  • 磁铁
  • 分度值(mm/m)
    0.02
  • 规格(mm)
    150

商品相关问题咨询

在线咨询客服

电话邮件咨询

TEL 021-6710-8701
FAX 021-6710-8087
E-mail cs@misumi.sh.cn
型号
一般发货日

排序

  • 最快发货日
  • 最晚发货日
  • 清除选项
参考价格(未税价)

排序

  • 价格从低到高
  • 价格从高到低
  • 清除选项
数量
当天
283.94

型号 : 419-032
一般发货日 当天
参考价格(未税价) 283.94

产品规格

  • 产品类型
    水平仪
  • 磁铁
  • 分度值(mm/m)
    0.02
  • 规格(mm)
    150

Loading...

系统正在搜寻,请稍后。

取消

您可以通过规格尺寸下方的过滤条件进行筛选。

  1. 1

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687