三层书车

参考价格(未税价):
968.10 元~
发货日:
3

塑料车板重量轻,有韧性抗冲击力,脚轮采用独特的静音设计。
【注意事项】物流保管类商品散件出货,需自行安装。

基本情报

  • 产品类型
    网架车
  • 噪音处理
  • 静电处理
  • 长(mm)
    825
  • 宽(mm)
    500
  • 下车板高度(mm)
    215
  • 最大载重(kg)
    250
  • 脚轮类型
    4导轮
  • 板间距(mm)
    300
  • 脚轮尺寸
    5"(130mm)

商品相关问题咨询

在线咨询客服

电话邮件咨询

TEL 021-6710-8701
FAX 021-6710-8087
E-mail cs@misumi.sh.cn
型号
脚轮支架

筛选条件

  • 尼龙
  • 清除选项
上车板高度(mm)

筛选条件

  • 900
  • 910
  • 清除选项
中车板高度(mm)

筛选条件

  • 550
  • 560
  • 清除选项
一般发货日

排序

  • 最快发货日
  • 最晚发货日
  • 清除选项
参考价格(未税价)

排序

  • 价格从低到高
  • 价格从高到低
  • 清除选项
数量
尼龙
910
560
3
1,033.20

型号 : PLA250-T3-SC
一般发货日 3
参考价格(未税价) 1,033.20

产品规格

  • 产品类型
    [其它运输车] 网架车
  • 噪音处理
  • 静电处理
  • 长(mm)
    825
  • 宽(mm)
    500
  • 下车板高度(mm)
    215
  • 最大载重(kg)
    250
  • 脚轮支架
    尼龙
  • 上车板高度(mm)
    910
  • 脚轮类型
    4导轮
  • 板间距(mm)
    300
  • 脚轮尺寸
    5"(130mm)
  • 中车板高度(mm)
    560
  • 重量(g)
    30000
900
550
3
968.10

型号 : PLA250Y-T3-SC
一般发货日 3
参考价格(未税价) 968.10

产品规格

  • 产品类型
    [其它运输车] 网架车
  • 噪音处理
  • 静电处理
  • 长(mm)
    825
  • 宽(mm)
    500
  • 下车板高度(mm)
    215
  • 最大载重(kg)
    250
  • 脚轮支架
  • 上车板高度(mm)
    900
  • 脚轮类型
    4导轮
  • 板间距(mm)
    300
  • 脚轮尺寸
    5"(130mm)
  • 中车板高度(mm)
    550
  • 重量(g)
    31000

Loading...

系统正在搜寻,请稍后。

取消

您可以通过规格尺寸下方的过滤条件进行筛选。

  1. 1

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687