硬质合金二刃直柄平头立铣刀HM-2E

硬质合金二刃直柄平头立铣刀HM-2E

・适用于沟槽铣削。
・最适于高速切削、干式切削。
・厂家产品系列更新中,新老包装随机发货。产品系列名及涂层颜色有所变化(例HM→HMX),性能不变。

PDF

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
HM-2E-D1.0S
HM-2E-D2.0S
HM-2E-D3.0S
HM-2E-D4.0S
HM-2E-D5.0
HM-2E-D7.0
HM-2E-D8.0
HM-2E-D10.0
HM-2E-D14.0
HM-2E-D16.0
HM-2E-D18.0
型号数量折扣一般
发货日
刃径(D)
(φ)
刃长(ℓ)
(mm)
柄径(d)
(mm)
全长(L)
(mm)
螺旋角(θ) 刃径D公差
当天 13450大螺旋角(45°~60°)0~0.020
当天 26450标准螺旋角(30~40°)0~0.020
当天 38450标准螺旋角(30~40°)0~0.020
当天 411650大螺旋角(45°~60°)0~0.020
当天 513650标准螺旋角(30~40°)0~0.020
当天 720860大螺旋角(45°~60°)0~0.020
当天 820860标准螺旋角(30~40°)0~0.020
当天 10251075标准螺旋角(30~40°)0~0.020
当天 143214100标准螺旋角(30~40°)0~0.030
当天 164516100标准螺旋角(30~40°)0~0.030
当天 184518100大螺旋角(45°~60°)0~0.030

Loading...

  1. 1

基本情报

工件材料 高硬度钢~HRC55 / 高硬度钢~HRC60 / 高硬度钢~HRC65 / 铸铁 刃数(张) 2 种类 平头型
涂层 TiAlN 加工用途 平面 / 侧面 / 槽 / 切入(Z向进给) 刃口形状 尖角保护型
齿数 2

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687