通用一字螺丝起子

通用一字螺丝起子

点击图片可以放大图像显示

鼠标移至图上可放大图片

  • 通用一字螺丝起子
  • 通用一字螺丝起子
  • 通用一字螺丝起子
  • 通用一字螺丝起子

・圆起子杆。
・起子杆:铬钒钢,经过镀镍和热处理,起子头和杆宽度可同时到6.0尺寸。
・手柄:威汉通用手柄可抗撞击,放油和油脂。
・应用:普遍应用于工业和商业。
・特性:有加长尺寸用于难以触及的螺钉。

PDF

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
00202
00203
00204
00206
00207
00208
00209
00210
00211
00212
00213
00214
00215
00218
00219
00220
00221
00222
00223
00226
00227
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
前端尺寸・一字型(-)刃宽(mm)B1 轴长度L(mm) 前端尺寸・一字型(-)刃厚(mm)B2 全长
(mm)
轴直径/轴宽度
(mm)

15.04 元

当天 2600.41202

15.04 元

当天 2.5500.41102.5

19.46 元

20天 2.5750.41502.5

19.46 元

当天 3750.51503

23.01 元

当天 31000.51753

24.78 元

当天 31500.52253

34.20 元

当天 32000.52853

41.21 元

当天 33000.53853

23.01 元

当天 3.51000.61753.5

25.66 元

当天 41000.81854

32.74 元

当天 41500.82354

40.33 元

当天 42000.82854

47.35 元

当天 43000.83854

40.33 元

当天 51000.91955

43.84 元

当天 51500.92455

48.23 元

当天 52000.92955

55.24 元

当天 53000.93955

43.84 元

当天 5.510011955.5

47.35 元

当天 5.515012455.5

49.10 元

当天 61001.12056

54.36 元

当天 61501.12556

Loading...

  1. 1

基本情报

前端规格 一字型(-) 单品·套装区分 单品 轴类型 圆形
起子杆 铬钒钢,经过镀镍和热处理。起子杆和杆宽度可同时达到6.0尺寸。

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687