• 尊敬的客户,目前360浏览器打开我司网站出现不稳定的现象,建议您可以切换至360极速模式或更换其他浏览器使用,给您带来不便,我司深感歉意。

防爆刀子(T8204G)

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

T8204G-02-BE-CU

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
T8204G-02-BE-CU
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
重量
(g)

150.97 元

5天 90

Loading...

  1. 1

基本情报

取得认证 FM Approvals(美国) 全长(mm) 180 头部长度(mm) 75

本页是防爆刀子(T8204G)-型号T8204G-02-BE-CU的详情页。
内有型号T8204G-02-BE-CU的规格、尺寸等相关参数信息。

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687