防爆除锈刀

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
T8206-02-BE-CU
T8206-04-BE-CU
T8206-06-BE-CU
T8206-08-BE-CU
T8206-10-BE-CU
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
全长
(mm)
头部长度
(mm)
头部宽度
(mm)
重量
(g)

181.85 元

2天 32520030.0330

237.96 元

2天 43030030.0480

282.11 元

2天 49035035.0640

360.63 元

2天 500350501020

518.98 元

2天 56040060.01520

Loading...

  1. 1

基本情报

取得认证 FM Approvals(美国)

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687