防爆两头扁刮刀(T8207)

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
T8207-02-BE-CU
T8207-04-BE-CU
T8207-06-BE-CU
T8207-08-BE-CU
T8207-10-BE-CU
T8207-12-BE-CU
T8207A-02-BE-CU
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
全长
(mm)
头部宽度
(mm)
重量
(g)

207.28 元

2天 25039.0285

255.61 元

2天 30045.0380

314.04 元

2天 35055.0555

398.61 元

2天 40050775

627.10 元

2天 65056.01405

739.85 元

2天 75058.01540

268.32 元

2天 304.850.8460

Loading...

  1. 1

基本情报

取得认证 FM Approvals(美国)

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687