绝缘尖嘴钳

参考价格(未税价):
37.67 元~
发货日:
当天

・材质:铬钒钢。
・产品取得VDE认证。
・绝缘超过1000V。
・产品执行标准:QB/T 2440~2442-2007。

基本情报

  • 适用规格
  • 材质
    铬钒钢

商品相关问题咨询

在线咨询客服

电话邮件咨询

TEL 021-6710-8701
FAX 021-6710-8087
E-mail cs@misumi.sh.cn
型号
全长(mm)

筛选条件

  • 168
  • 208
  • 清除选项
A(mm)

筛选条件

  • 15
  • 20
  • 清除选项
B(mm)

筛选条件

  • 60
  • 82
  • 清除选项
L(mm)

筛选条件

  • 168
  • 208
  • 清除选项
一般发货日

排序

  • 最快发货日
  • 最晚发货日
  • 清除选项
参考价格(未税价)

排序

  • 价格从低到高
  • 价格从高到低
  • 清除选项
数量
168
15
60
168
当天
37.67

型号 : IRP-6
一般发货日 当天
参考价格(未税价) 37.67

产品规格

  • 适用规格
  • 全长(mm)
    168
  • A(mm)
    15
  • B(mm)
    60
  • L(mm)
    168
  • 材质
    铬钒钢
208
20
82
208
当天
49.78

型号 : IRP-8
一般发货日 当天
参考价格(未税价) 49.78

产品规格

  • 适用规格
  • 全长(mm)
    208
  • A(mm)
    20
  • B(mm)
    82
  • L(mm)
    208
  • 材质
    铬钒钢

Loading...

系统正在搜寻,请稍后。

取消

您可以通过规格尺寸下方的过滤条件进行筛选。

  1. 1

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687