直线式磨砂机(双活塞)

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

AT-7019

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
AT-7019
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

1,072.05 元

5天

Loading...

  1. 1

基本情报

使用空气压力(Mpa) 0.62 全长(mm) 410 砂片尺寸(mm) 70×445
空载回转数(rpm) 2100 重量(g) 2000 气管内径(inch) 3/8

本页是直线式磨砂机(双活塞)-型号AT-7019的详情页。
内有型号AT-7019的规格、尺寸等相关参数信息。

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687