桥防防爆方锉

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
220-1002-B
220-1004-B
220-1006-B
220-1008-B
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
头部宽度
(mm)
头部长度
(mm)
头部厚度
(mm)
重量
(g)

223.76 元

5天 82008130

257.09 元

5天 1025010155

356.64 元

5天 1130011202

525.02 元

5天 1235012303

Loading...

  1. 1

基本情报

取得认证 FM Approvals(美国) 商品类型 锉刀 材质 铍青铜合金

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687