桥防防爆三角锉

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
221-1002-B
221-1004-B
221-1006-B
221-1008-B
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
头部宽度
(mm)
头部长度
(mm)
重量
(g)

224.30 元

5天 12200115

265.35 元

5天 13250125

342.87 元

5天 14300160

524.87 元

5天 14350205

Loading...

  1. 1

基本情报

取得认证 FM Approvals(美国) 商品类型 锉刀 材质 铍青铜合金

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687