• 尊敬的客户,目前360浏览器打开我司网站出现不稳定的现象,建议您可以切换至360极速模式或更换其他浏览器使用,给您带来不便,我司深感歉意。
  • 自2018年7月23日起,米思米(中国)精密机械贸易有限公司官网将启用全新域名:https://www.misumi.com.cn 。原域名(https://cn.misumi-ec.com)将同时停止使用。由此给你带来的不便,敬请谅解!
  • 2018/7/22 7:00 ~ 20:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解

桥防防爆机械冲子

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
222-1002-A
222-1002-B
222-1004-A
222-1004-B
222-1006-A
222-1006-B
222-1008-A
222-1008-B
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
全长
(mm)
材质 规格1 重量
(g)

61.92 元

5天 150铝青铜合金14mm155

96.96 元

5天 150铍青铜合金14mm165

121.31 元

5天 200铝青铜合金18mm355

191.59 元

5天 200铍青铜合金18mm385

182.92 元

5天 250铝青铜合金20mm555

287.56 元

5天 250铍青铜合金20mm610

208.12 元

5天 300铝青铜合金20mm660

326.39 元

5天 300铍青铜合金20mm725

Loading...

  1. 1

基本情报

取得认证 FM Approvals(美国) 商品类型 冲子

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687