方型摆动式砂磨机

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
AT-7030C
AT-7030S
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

2,100.00 元

4天

2,100.00 元

4天

Loading...

  1. 1

基本情报

使用空气压力(Mpa) 0.62 全长(mm) 210 砂片尺寸(mm) 95×230
空载回转数(rpm) 6000 重量(g) 2330 摆动直径(mm) 5
气管内径(inch) 3/8

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687