• 尊敬的客户,目前360浏览器打开我司网站出现不稳定的现象,建议您可以切换至360极速模式或更换其他浏览器使用,给您带来不便,我司深感歉意。
  • 自2018年7月23日起,米思米(中国)精密机械贸易有限公司官网将启用全新域名:https://www.misumi.com.cn 。原域名(https://cn.misumi-ec.com)将同时停止使用。由此给你带来的不便,敬请谅解!
  • 2018/7/22 7:00 ~ 20:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解

7"直立式抛光机(AT-7070)

参考价格(未税价):
638.80
发货日:
3

机身紧凑,易于操作,应用于木工家具的加工,机械工业的除锈、打光等打磨作业

基本情报

  • 空载转速(rpm)
    2000
  • 空气消耗量(m³/min)
    0.255
  • 使用空气压力(Mpa)
    0.63
  • 全长(mm)
    180
  • 砂轮尺寸(mm)
    178

商品相关问题咨询

在线咨询客服

电话邮件咨询

TEL 021-6710-8701
FAX 021-6710-8087
E-mail cs@misumi.sh.cn
型号
一般发货日

排序

  • 最快发货日
  • 最晚发货日
  • 清除选项
参考价格(未税价)

排序

  • 价格从低到高
  • 价格从高到低
  • 清除选项
数量
3
638.80

型号 : AT-7070
一般发货日 3
参考价格(未税价) 638.80

产品规格

  • 空载转速(rpm)
    2000
  • 空气消耗量(m³/min)
    0.255
  • 使用空气压力(Mpa)
    0.63
  • 全长(mm)
    180
  • 砂轮尺寸(mm)
    178
  • 重量(g)
    1860

Loading...

系统正在搜寻,请稍后。

取消

您可以通过规格尺寸下方的过滤条件进行筛选。

  1. 1

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687