7"直立式砂磨机(AT-7070S)

参考价格(未税价):
638.80
发货日:
5

机身紧凑,易于操作,应用于木工家具的加工,机械工业的除锈、打光等打磨作业

基本情报

  • 空气消耗量(m³/min)
    0.255
  • 使用空气压力(Mpa)
    0.63
  • 空载转速(rpm)
    4000
  • 全长(mm)
    180
  • 砂片尺寸(mm)
    178
  • 重量(g)
    1860

商品相关问题咨询

在线咨询客服

电话邮件咨询

TEL 021-6710-8701
FAX 021-6710-8087
E-mail cs@misumi.sh.cn
型号
一般发货日

排序

  • 最快发货日
  • 最晚发货日
  • 清除选项
参考价格(未税价)

排序

  • 价格从低到高
  • 价格从高到低
  • 清除选项
数量
5
638.80

型号 : AT-7070S
一般发货日 5
参考价格(未税价) 638.80

产品规格

  • 空气消耗量(m³/min)
    0.255
  • 使用空气压力(Mpa)
    0.63
  • 空载转速(rpm)
    4000
  • 全长(mm)
    180
  • 砂片尺寸(mm)
    178
  • 重量(g)
    1860

Loading...

系统正在搜寻,请稍后。

取消

您可以通过规格尺寸下方的过滤条件进行筛选。

  1. 1

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687